零速和超速安全继电器

零速和超速安全继电器

紧凑型安全继电器,可靠监测速度

零速和超速安全继电器可监测旋转部件,并在紧急情况下实现安全停机。

返回至 安全继电器模块

类别

搜索范围 零速和超速安全继电器

显示该分类下的所有产品

超速会对人员和设备构成危险。使用菲尼克斯电气的PSRmotion零速和超速安全继电器,可在紧急情况下快速实现安全停机。

优势

  • 结构紧凑,节省高达75%的空间
  • 通过产品上的按钮或PSRmotion软件轻松配置
  • 可使用所有常见型号传感器监测运动,兼容性极高
  • 创新的保护机制,有效防护误操作
  • PSRmotion零速和超速安全继电器是COMPLETE line系统的一部分

紧凑型零速和超速安全继电器

PSRmotion零速和超速安全继电器  

PSRmotion零速和超速安全继电器

通过组合PSR-MM30零速和超速安全继电器,除零速模式外,还可监测多达三种不同的运行模式。PSR-MM30具有可靠的测量程序,提高系统可用性。

  • 总宽度22.5 mm
  • 兼容高达SIL 3级的现代化安全编码器
  • 通过编码器或接近开关进行运动检测
  • 触点机械联锁式继电器,信号输出可参数化配置
  • 通过PSRmotion软件进行实时监测
  • 通过USB接口调试
  • 集成安全门监控,兼容PSRswitch安全开关
  • 安全等级达PL e和SIL 3

通过PSRmotion软件进行实时监测

PSRmotion软件  

适于紧凑型零速和超速安全继电器的PSRmotion软件

使用PSRmotion软件可方便地调试、配置和监测PSR-MM30零速和超速安全继电器。

实时测量过程中,继电器可显示设备的运动顺序。

基于Windows的软件可免费下载。通过USB接口适配软件。

超薄零速安全继电器无需传感器即可监测停机

PSRmotion无传感器零速安全继电器  

PSRmotion超薄零速安全继电器无需使用传感器

PSR-MM25超薄零速安全继电器无需使用传感器即可监测设备的零速模式并启动联锁装置。通过计算电机绕组的感应电压,可检测零速。

  • 总宽度12.5 mm
  • 通过配置按钮轻松调试
  • 适用于带/不带变频器的设备
  • 触点机械联锁式继电器输出,两个信号输出

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

下载