特殊连接

丰富多样,却独一无二

丰富多样

凭借特殊的连接技术,我们的高品质接线端子完全能够满足您的要求。

返回至 接线端子

类别

搜索范围 特殊连接

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的特殊接线端子产品全方位满足您的需求。从交通工程到过程技术,我们都可以为您提供优质的解决方案。

优势

  • 采用多导线连接方式,节省更多时间和空间
  • 采用Reakdyn原理,螺钉连接无需维护
  • 采用多种尺寸的滑插式连接,操作灵活
  • 采用TERMI-POINT®连接,可以轻松地连接多根导线

滑插式连接

带有滑插式连接的接线端子  

采用滑插式连接,节省大量空间

滑插式连接为狭小空间提供了理想的解决方案。外壳板仅略微伸出金属部件。这样,就可以连接靠近端子条的行线槽,从而节省大量空间。

每个接线点除适用6.3 mm滑插套管外,还可同时使用两根2.8 mm的裸套管。

TERMI-POINT®连接

采用TERMI-POINTsup®/sup连接的接线端子  

实现多种连接的完美选择:TERMI-POINT®

菲尼克斯电气提供一系列采用TERMI-POINT®连接的接线端子和配线块,用于控制系统的跳接和分配器层。

采用TERMI-POINT®型连接,接线端子针脚位置将出现明显标识:

  • 纵向针脚,用于垂直安装的端子条
  • 水平针脚,用于水平安装的端子条
  • 一个针脚上最多支持三种连接方式

 

配线板

配线板  

配线板

PTMC配线板设计合理,在自动化应用中可提高信号密度。模块化的结构、精确的位数以及彩色矩阵元件,确保排列清晰,接线无差错。我们提供11种颜色的个性化元件。

高品质

端子构成:金属部件和塑料部件  

高级金属和塑料部件的原材料

我们的目标是提供可靠的连接件。质量是产品的核心,而质量控制始于选材。

产品的金属部分采用防开裂和抗腐蚀性的铜合金制成:

  • 即使暴露在潮湿环境下,也不会出现电解腐蚀现象
  • 电气接触更安全
  • 导电性强,发热量小
  • 无铅的镀镍或镀锡表面保护

高强度弹性塑料制成的绝缘壳体:

  • 可回收、无卤素和耐紫外线辐射
  • 耐热带气候和白蚁侵害
  • 工作温度高达130 C
  • 较强的耐化学腐蚀性
  • 出色的抗老化性
  • 通过UL 94认证,阻燃等级达到V0

 

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100