固态接触器

固态接触器

无磨损开关切换

固态接触器超静音工作,性能可靠,适用于所有AC电网。

返回至 电子开关装置和马达控制器

类别

搜索范围 固态接触器

显示该分类下的所有产品

与机械接触器相比,固态接触器在切换速度、使用寿命和耐用性上具有明显优势。这是因为固态接触器在多尘或化学腐蚀性环境中也能稳定切换,可靠工作。此外,固态接触器还可实现阻性负载和感性负载的无磨损静音切换。CONTACTRON系列产品包括单相和三相固态接触器,部分型号支持换向功能。

优势

  • 采用无磨损电子元件,开关更可靠,速度更快
  • 抗振动和冲击,坚固耐用
  • 内置锁定电路和负载接线,接线更轻松
  • 开关容量最大18.5 kW
  • 三相异步马达的直接启动和换向

切换大功率AC负载

固态接触器概览

菲尼克斯电气的固态接触器仅在过零模式下进行切换,确保供电网络无差错的切换,避免产生高频干扰脉冲。 现场应用优势如下:

  • 输入电压24 V DC和230 V AC两种型号,控制更轻松。
  • 集成锁定电路和负载接线功能。
  • 可选装热熔断器,一旦模块发生过热,熔断器可关闭模块。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100