太阳能

用于光伏项目的功能块

高效设计

通过软件库轻松执行光伏项目。

返回至 功能块

类别

搜索范围 太阳能

显示该分类下的所有产品

Solarworx是用于执行光伏项目的PC Worx库的代表。这些库包含诸如用于计算太阳位置和跟踪光伏追踪仪等复杂的功能块, 以及数据记录仪驱动和变流器接口功能块。

优势

  • 使用预编程的功能块,缩短研发时间
  • 功能块测试全面,光伏系统运行可靠
  • 满足国际编程标准IEC 61131,灵活性高
  • 功能块库定期扩展,功能范围持续扩大

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100