配电块、壳体插头、欧标连接器

配电块、壳体插头、欧标连接器

轻松便捷

接线盒插头的使用非常方便。只需剥线后插入导线即可完成。

返回至 安装材料

类别

搜索范围 配电块、壳体插头、欧标连接器

显示该分类下的所有产品

直插式和螺钉式配电块提供不同位数、安装方式和颜色的型号。壳体插头和欧标连接器在楼宇安装中不可或缺。我们的壳体插头采用透明壳体和直插式连接技术。菲尼克斯电气提供一系列适用于刚性导线和柔性导线的欧标连接器。

优势

  • 模块化设计,无需手动桥接,快速安装,节省80%的时间
  • 支持DIN导轨安装、直接安装和粘贴式安装等,现场安装更灵活
  • 支持垂挂式安装,最高可节省50%的导轨空间
  • 采用智能弹簧机构,减轻插入力小,增大拔出力
  • 壳体插头外壳透明,便于检查
  • 内置测试孔,方便安装时进行测量
  • 采用特殊设计的线缆保护,接线更安全

即连即用的直插式配电块:拆包、连接,轻松安装!

即连即用的直插式配电块轻松分配电位  

即连即用的直插式配电块可轻松分配电位

模块化设计,无需手动桥接,快速安装,节省80%的时间。

电源分配模块具有11种不同的颜色及4、6、12和18个接线位,单层有2个接线位,可轻松实现安全直观的安装。

使用我们的选型配置器可为系统选配合适的PTFIX电源分配模块。

在狭小的空间内无需工具即可轻松布线

菲尼克斯电气的壳体插头和欧标连接器  

菲尼克斯电气的壳体插头和欧标连接器

功能全面:我们的壳体插头可在狭小的空间内轻松布线。

安全布线
菲尼克斯电气紧凑型壳体插头采用透明外壳,便于检查, 从而提高布线安全性。

进线方便
欧标连接器可用于线径达25 mm2的刚性和柔性导线。棱柱形的压线块方便导线进线。即使是不带冷压头的导线也可建立紧固的连接。

MPI微型电位分配器

采用直插式连接技术的微型壳体插头  

采用直插式连接技术的微型壳体插头

使用微型壳体插头可在分线盒的狭小空间内轻松分配电位。配电块专为满足楼宇安装的需求而开发。

  • 根据DIN EN 60998-1/VDE 0613-1标准设计
  • 采用直连技术,无需工具即可连接预处理的刚性导线,节省时间
  • 轻松插入导线,省力50%
  • 带颜色编码的助拔按钮,确保安全布线和操作
  • 适用于所有通用测试探针的测试装置
  • 可连接线径0.14 mm²到1.5 mm²的各类导线

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/cnzh/web/main/products/subcategory_pages/Installation_and_mounting_material_P-09/3cfec703-e03a-423b-99e1-5400a39c1006