单级保护器

单级保护器

保护长根电缆

为现场的超长电缆提供单独的电涌保护。

返回至 适用于MCR技术系统的电涌保护器

类别

搜索范围 单级保护器

显示该分类下的所有产品

现场敷设的电缆越长,越容易受到雷击导致的电涌电压的影响。因此,应该在楼宇入口或中间分配器上使用单级保护器为这些电缆提供单独保护。

优势

  • 超薄型电涌保护器,节省安装空间
  • 适于各种应用的设计和连接技术,应用广泛
  • 提供用于粗、中和细保护的保护装置

单级保护器

TERMITRAB complete单级电涌保护器  

TERMITRAB complete单级电涌保护器

理想情况下,应该采用多级电涌保护。这就使响应迅速的抑制二极管以及功能强大的气体放电管协同工作。压敏电阻的特性介于两者之间。与二极管相比,压敏电阻所需的响应时间更长,同时放电能力也更高。

单级保护器仅需配置一个非线性器件, 适于为楼宇入口或处在不同保护区域间过渡区域的现场超长电缆提供额外保护。带共模电压保护的单级保护器提供信号线间的电涌保护。带差模电压保护的电涌保护器提供信号线和接地间的电涌保护。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

测量和控制技术的电涌保护