信号塔

信号塔

信号显示更清晰,系统可用性更高

系统发生故障时,信号塔通过光信号和声音信号发出报警信息。

返回至 照明和信号

类别

搜索范围 信号塔

显示该分类下的所有产品

该设备可提高设备和系统的可用性。菲尼克斯电气的模块化信号塔(也称为信号灯)可清晰指示设备和系统状态。 

优势

  • 状态信息清晰明了,设备和系统可用性显著提高
  • 信号种类齐全,为各类应用提供合适的信号
  • 安装方式多样且无需使用工具,安装成本更低
  • 采用模块化设计,可快速变更信号塔组态
  • 通过UL认证,应用范围十分广泛

直径50 mm的经济紧凑型信号塔

带一个帽罩的信号塔  

带一个帽罩的紧凑型信号塔

经过成本优化的LED信号塔采用新颖的工业设计,适用于紧凑型设备。由于采用创新接线概念,您可以按任意顺序排列单个帽罩。 

  • 防护等级高,在恶劣工业环境中也可安全使用
  • 使用卡口锁,可快速安装
     

直径70 mm的多功能信号塔

串联的信号塔  

在设备上串联的信号塔

使用模块化信号塔,您可根据自身需求自由组合光学和声音元件。模块化设计便于在后续阶段改装元件。信号塔元件可通过卡口锁在几秒内实现机械与电气连接。

  • 多种光学与声音元件
  • 通过IO-Link接口实现控制
  • 防护等级高,在恶劣工业环境中也可安全使用
  • 使用卡口锁,可快速安装
     

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100