海事应用信号灯

海事应用信号灯

确保水路运输安全的信号灯

菲尼克斯电气提供海事专用的耐用型LED信号灯。

返回至 照明和信号

类别

搜索范围 海事应用信号灯

显示该分类下的所有产品

利用菲尼克斯电气的信号灯和控制技术可设计出高效可靠的海事信号系统,用于水闸、船舶驾驶室或港口等。通过总线连接,信号灯可无缝对接网络和自动化系统。具有符合IEC 61508标准的可靠诊断功能,并根据系统安全要求组装系统。

优势

  • 符合安全标准IEC 61508的安全功能(安全信号灯类型200S)
  • 通过标准协议联网,实现快速诊断和长期数据安全
  • 预先安装信号发送软件功能,启动可靠,维护便利
  • 采用高效的LED技术和铝质外壳,坚固耐用

内陆导航信号灯

带信号灯的内陆水闸  

菲尼克斯电气的LED信号灯经济耐用

内河航运LED信号灯专用于照明信号和水闸系统。自主监控功能可确保信号设备的高可用性。

该信号灯突出的特点是现场总线通信功能。通过模块化控制器即可访问信号灯,例如,控制LED信号灯的光强度或定义断连后的动作。信号灯可通过PROFINET网络连接到水闸的控制中心,用户即可获取各种诊断和状态信息。

信号灯监控功能所采用的组件均符合工业标准。

海运导航信号灯

带信号灯的大型海运水闸  

用于大型海运水闸的信号灯需经过严格的可靠性检查

对于大型海运水闸而言,确保信号系统的可靠性是重中之重。为此,菲尼克斯电气的海运导航信号灯提供稳定的电源和通信总线冗余。

为适应恶劣的环境,该系列信号灯还采用防盐水腐蚀的超耐用型外壳以及重载连接技术。

通过工业通信总线可读取所有带时间戳的报警和状态消息并将其发送到控制系统和数据库。依据相关的工业通信标准可轻松设置全套自动化解决方案。

全面自动化

作为整个解决方案的主要部分,菲尼克斯电气的信号灯使所有状态信息和报警消息都能在整个网络中轻松获取。

菲尼克斯电气的信号系统支持通用型工业通信接口。可通过总线系统和分散的接口简便地集成到现有解决方案和高层自动化设计中。

此外,菲尼克斯电气还提供各种配套产品,确保用户在执行复杂的个性化方案,如控制器、总线接口,远程控制技术、电涌保护和安全设计等都能充分考虑到机械规范要求。

水闸信号传输自动化解决方案拓扑  

采用菲尼克斯电气技术的自动水闸信号系统

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100