返回概述

使用MACX Analog 终端基板实现快速无错的信号连接

采用终端板实现快速无误的信号连接

采用终端板实现快速无误的信号连接

快速的信号连接

即插即用:您可以使用预装的VARIOFACE系统布线,通过终端板将MACX Analog DIN导轨设备快速、顺利地连接到自动化系统的输入和输出卡上。终端板是市场上最紧凑的模块支架系统。


返回概述
更多信息

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

隔离放大器、6 mm