返回概述

MACX Analog系列产品名称说明

产品名称包含产品功能、输入输出和连接技术等信息。
以下为产品名称分解示例。

带功能安全的信号隔离变送器

MACX Analog系列产品名称结构示例

MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I-SP馈电隔离器为例说明产品名称各部的含义:

描述名称含义
系列MACX MCR
MACX PL
MACX MCR-EX
MACX PL-EX
带SIL功能安全的信号隔离变送器
带PL功能安全的信号隔离变送器
带SIL功能安全的安全栅
带PL功能安全的安全栅
功能SL标准型,外形紧凑,性价比高
扩展1RPSS
IDS
SD-21
SD-23
SD-24
S-MUX
S-MUX-TB
PTB
馈电隔离器
输出信号隔离变送器
螺线管驱动器,开路电压21 ≤ x < 22 V DC
螺线管驱动器,开路电压23 ≤ x < 24 V DC
螺线管驱动器,开路电压24 ≤ x < 25 V DC
多路复用器,用于数字连接HART兼容的现场设备-
HART接线板
电源和故障信号模块
输入UI
RPSSI
I
2I
T
RTD
TC
NAM
2NAM
电压和电流输入
馈电隔离器和输入信号隔离变送器,电流输入
电流输入
电流输入,双通道
电阻温度探测器,热电偶,mV源
电阻温度探测器
热电偶和mV源
NAMUR接近传感器或开关
NAMUR接近传感器或开关,双通道
输出UI
I
2I
UIREL
R
RO
2RO
T
2T
NAM
YO
HO
25
40
48
60
1S
电压和电流输出
电流输出
两个电流输出
带限值继电器的电压和电流输出
电位计(电阻)
继电器常开触点
两个继电器常开触点
晶体管输出,无源
两个晶体管输出,无源
电阻性能符合EN 60947-5-6
电阻性能符合EN 60947-5-6,横河兼容
电阻性能符合EN 60947-5-6,霍尼韦尔兼容
电流限值25 mA
电流限值40 mA
电流限值48 mA
电流限值58 mA
单通道HART透明
电源
UP
LP
24 V DC电源
通用电源(AC/DC宽量程供电)
回路供电
扩展2LFD
HV
ILP
线路故障检测                                                                                                         高压(高测试电压)                                                                                       输入回路供电
连接方式
SP
螺钉连接
直插式连接
组态
NC
C
未组态,标准组态
未组态,标准组态
定制组态,可修改

返回概述
更多信息

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

隔离放大器、6 mm