返回概述

采用终端板实现快速无差错信号连接

系统技术的统一接口解决方案

带MACX Analog信号隔离变送器的终端板  

带标准DIN导轨式设备的MACX Analog终端板

终端板是一种紧凑型解决方案,能快速、顺畅地连接MACX Analog系列的DIN导轨式设备和自动化系统的输入和输出卡件。

采用预装VARIOFACE系统电缆快速、顺畅地将终端板连接到控制器上——即插即用。

因此,结合模块化DIN导轨式设备和即插即用快速布线的优势,建立一致的系统技术解决方案。

紧凑——适合高密度安装

装配MACX Analog终端板的80 x 200 cm控制柜  

一个80 x 200 cm的控制柜可安装多达384个通道

与市场上的同类产品相比,节省多达30%的空间:

  • 紧凑型设计:高160mm,宽170mm。
  • 节省空间的系统连接件排列方式:模块设置在系统电缆围成的半径范围内。
  • DIN导轨架集成了终端固定件,能够并排安装多个终端板。

如示例中所述,双通道MACX Analog Ex设备,您可以在80 x 200 cm的控制柜内安装多达384个通道。

耐用——提高系统可用性

模块化电源设计图  

模块化电源设计,提高系统可用性

这款终端板产品特别坚固耐用:

  • 牢固抗振的铝质外壳
  • 集成了DIN导轨框架,能够牢牢固定模块
  • 具有外壳保护,机械解耦的PCB

模块化电源设计

信号隔离变送器通过内置DIN导轨连接器连接到一个独立的电源模块上。

PCB采用无源封端,其中不含任何有源元件,因为一旦这些元件发生故障,就必须更换终端板。

独立电源和故障信息模块具有更多优势:

  • 简易或二极管解耦冗余电源
  • 在出现辅助电压故障、保险丝损坏和线路损坏时,发送故障信息
  • 可更换的保险丝

便于维护——简化文档编制和调试过程

带有热插拔模块更换功能的终端板  

在运行过程中更换模块——热插拔

终端板上仅使用标准DIN导轨式设备,无其他特殊设备。

因而,终端板的维护特别方便:

  • DIN导轨和系统应用只有一种工程设计
  • 采用插拔式编号电缆套件,可以快速、安全地连接到终端板PCB上
  • 通过预制系统电缆,在控制侧连接到前置适配器上
  • 拆装方便的系统连接件和模块化连接端子
  • 在运行过程中更换模块——热插拔

灵活——达到最佳适配

不带针距标识的外壳部分  

不带针距标识的外壳部分可用于控制器特定数量的通道

除带有1:1插针和可选HART信号解耦的通用终端板之外,我们还可以根据控制系统的具体情况,为您定制终端板。部分型号的终端板正在规划设计中,其他型号已经实现定制生产。

想了解更多信息,请直接联系我们:

  • 不带针距标识的外壳部分可用于控制器特定数量的I/O卡件
  • 非常适合带有各种系统插头和前置适配器的各种自动化系统的I/O卡件。

专业的系统布线

系统电缆将终端板连接到控制器  

快速连接到特定控制器的I/O卡件上

通用终端板最多可将16个MACX Analog信号隔离变送器连接到自动化系统的输入和输出卡件上。

采用预装VARIOFACE系统电缆,可以快速、顺畅地将终端板连接到控制器上。

这款电缆配有多个通道以及标准化和特殊的连接件,适用于下列公司生产的控制器产品:

  • ABB
  • 艾默生
  • 霍尼韦尔
  • 英维思
  • 西门子
  • 日本横河
  • 其它个性化解决方案

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

隔离放大器、6 mm