返回概述

优势详解

功能更安全,更可靠

SIL认证标志

MACX Analog系列信号隔离变送器均按IEC 61508标准要求,通过SIL认证。

菲尼克斯电气的标准化开发过程满足IEC 61508标准对功能安全的相关要求。

经过认证的MACX Analog信号隔离变送器可用于SIL 2以下的所有安全相关应用中,能够保证系统的高度可靠性和安全性。

传输准确,运行可靠性高

输入、输出和电源的安全电气隔离  

采用3端电气隔离,运行可靠性高

MACX Analog系列信号隔离变送器产品在输入、输出和电源之间均采取了安全的电气隔离措施设计,以便在系统遭受干扰时,确保信号传输的准确性,并提高系统运行的可靠性。

无需软件也可以轻松地进行组态

通过操作界面进行组态  

无需软件,实现轻松的监控、组态和复制

无需使用软件,即可对MACX Analog信号隔离变送器进行组态。您可以根据设备类型不同,选择合适的组态方法:

  • 通过设备前部透明端板正下方的DIP开关。
  • 通过直接卡接在兼容性设备上的操作界面和显示装置。用户还可以将自己的设置复制到其他模块,或在控制柜中直接监视过程值。
    采用独立支座时,配备方便的手持操作面板,面板还能装在DIN导轨上,用作远程显示装置。

轻松的模块组态和监控

IFS-CONF系统软件  

通过软件,轻松地进行模块组态和监控

MACX Analog信号隔离变送器还能在PC机上通过免费软件进行组态。

有三种解决方案供您选择:

  1. ANALOG-CONF独立软件
  2. FDT/DTM软件包
  3. 采用独立DTM能够继续使用现有的FDT框架应用

通过内置监视功能,可以记录当前系统值。对于支持通过软件进行组态的各类设备产品,我们也可以根据您的要求,预先组态完成后再交付。

插拔式接线端子:易于维护,更安全

插拔式接线端子  

带防插错编码的插拔式接线端子

MACX Analog信号隔离变送器配有易于维护的连接技术,有螺钉连接和直插式弹簧连接两种型式可选。

编码和清晰的标记有效地避免了极性接反,并且防止意外配错预制接线端子。

此外,我们还在接线端子中增加了插孔,可用于连接HART通信器等。

智能供电与诊断概念

通过DIN导轨连接器供电  

24V桥接供电及信号诊断

MACX Analog信号隔离变送器提供两种设备供电解决方案:

系统解决方案

使用DIN导轨连接器可以桥接24 V电源电压。这简化了接线、系统扩展或模块更换工作。因此,您可以通过MACX Analog模块直接供电,或者使用带组故障指示功能的电源和故障信息模块为设备供电。

灵活的解决方案

宽域供电范围使您在各类电网中使用MACX Analog信号隔离变送器——无需外接电源,全球通用。

信号连接快速无差错

带MACX Analog信号隔离变送器的终端板  

带标准DIN导轨式设备的MACX Analog终端板

终端板是一种紧凑型解决方案,能快速、顺畅地连接MACX Analog系列的DIN导轨式设备和自动化系统的输入和输出卡件。

采用预装VARIOFACE系统电缆快速、顺畅地将终端板连接到控制器上——即插即用。

因此,结合模块化DIN导轨式设备和即插即用快速布线的优势,建立一致的系统技术解决方案。

为各类防爆区域和气体组提供最佳防护

Ex和IECEx认证

MACX Analog安全栅,为您提供最佳的防爆保护

MACX Analog

MACX Analog系列全部信号隔离变送器产品都根据现行ATEX和IECEx标准取得了相关认证:

  • 安全等级Ex n,可安装在2类防爆区域内

MACX Analog Ex

许多过程技术系统内都含有潜在爆炸危险区域。因此,测量和控制电路通常按Ex i类本安电路等级标准进行设计。

MACX Analog安全栅将本安电路和非本安电路隔离开来,并对输入爆炸区域内的电能进行安全限制。此外,它们还能处理众多信号隔离变送任务。

MACX Analog Ex系列全部安全栅产品都根据现行ATEX和IECEx标准取得了相关认证:

  • [Ex ia]——用于0类和20类以下防爆区域中的本安电路
  • Ex n——用于2类防爆区域内的设备安装

此外,还可以提供UL和GOST等相关的认证。

 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

隔离放大器、6 mm