获得SIL功能安全认证的信号隔离变送器

适合任何信号类型的解决方案

适合任何信号类型的解决方案

MACX Analog提供安全隔离、调节、滤波和放大等全面的模拟量信号处理解决方案。

返回至 通过功能安全认证的信号隔离变送器

类别

搜索范围 获得SIL功能安全认证的信号隔离变送器

显示该分类下的所有产品

MACX Analog信号隔离变送器,集合了信号灵活性高、安全隔离并通过SIL认证等优点,为您节省规划和运行成本。

优势

  • 功能安全和可靠性通过SIL认证
  • 传输带安全电气隔离且自热效应低,可确保精确、无干扰的信号传输以及高度的运行可靠性
  • 通过DIP开关和操作界面或采用功能扩展和监视软件,实现组态和监控操作
  • 采用带螺钉连接或直插式快速连接技术的插拔式接线端子,以及终端板系统布线解决方案,实现快速、安全的安装
  • 灵活桥接电源:带宽域输入,24 V型号可通过模块化DIN导轨连接器进行电源桥接
  • 采用MACX Analog Ex系列安全栅,为所有防爆区域和气体组提供最好的防爆保护

MACX Analog信号隔离变送器产品概览

MACX Analog信号隔离变送器的应用  

MACX Analog信号隔离变送器的应用

请根据您的应用情况,选择合适的MACX Analog信号隔离变送器:

模拟量输入/输出

  • 可组态3端信号隔离变送器
  • 馈电隔离器,带HART信号传输功能,可为2线制变送器供电
  • 输出信号隔离变送器,带HART信号传输功能

温度、电位计、限定值

  • 通用型温度测量变送器,适用于热电阻、电阻式传感器、电位计、热电偶和毫伏信号源,另可选配安全限值继电器
  • 可组态温度测量变送器,适用于热电阻和电阻式传感器
  • 可组态温度测量变送器,适用于热电偶和毫伏信号源

数字量输入

  • 用于NAMUR接近传感器或开关的信号隔离变送器
  • 用于PDT触点或无源晶体管输出的单通道信号隔离变送器
  • 用于双常开触点输出的单通道信号隔离变送器
  • 每通道带一个常开触点输出的双通道信号隔离变送器
  • 每通道带一个PDT触点或无源晶体管输出的双通道信号隔离变送器

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

隔离放大器、6 mm

服务


MACX Analog

具有SIL功能安全认证的安全栅