通过PL功能安全认证的信号隔离变送器

通过PL功能安全认证的信号隔离变送器

高性能级模拟量信号

MACX Safety可将模拟量信号轻松集成到符合机械指令要求的安全应用中。

返回至 通过功能安全认证的信号隔离变送器

类别

  • 产品列表——馈电隔离器
    馈电隔离器

    依据HART透明传输协议,馈电隔离器和输入信号隔离变送器将来自现场的供电或有源4 - 20 mA电隔离信号传输到两个负载。

  • 产品列表——位置变送器
    位置变送器

    通过PL d认证的通用型测量变送器可用于操作电位计、热电阻、电阻型传感器、热电偶和毫伏信号源。还可选配安全限值继电器。

  • 产品列表——温度测量变送器
    温度测量变送器

    带安全限值继电器的温度测量变送器,用于操作热电阻、电阻式传感器、热电偶、电位计和毫伏信号源。

  • 产品列表——系统布线附件
    系统布线附件

    功能插头、电源模块和编程适配器等系统布线附件用于信号隔离变送器的操作。

  • 产品列表——信号倍增器
    信号倍增器

    通过PL d认证的馈电信号倍增器可作为馈电倍增器和普通信号倍增器使用,可为现场变送器馈电或将有源4 - 20 mA信号隔离传输给两个负载。

  • 产品列表——阈值开关
    阈值开关

    通过PL d认证且带安全限值继电器的温度测量变送器,用于操作热电阻、电阻式传感器、热电偶、电位计和毫伏信号源。

搜索范围 通过PL功能安全认证的信号隔离变送器

显示该分类下的所有产品

MACX Safety模拟量信号隔离变送器根据EN ISO 13849-1标准的要求全部通过了SIL认证且性能等级为PL d。

优势

  • 性能等级为PL d,能够轻松地将模拟量信号集成到安全链路中
  • 无需外接安全控制器,可以直接安全切换阈值,节省更多成本
  • 通过SISTEMA轻松规划安全应用:SISTEMA中已经存储必要的数据
  • 轻松实现有源/无源模拟量信号与其它安全模块的组合
  • 传输带安全电气隔离且自热效应低,可确保精确、无干扰的传输以及高度的运行可靠性
  • 采用螺钉连接或直插式快速连接技术的插拔式接线端子,实现快速、安全的安装
  • MACX Safety Ex [Ex ia]支持模拟量信号和本安信号的安全处理

MACX Safety信号隔离变送器的产品概览

模拟量输入/输出和温度变送器的应用  

MACX Safety信号隔离变送器的应用

请根据您的应用情况,选择合适的MACX Safety信号隔离变送器:

模拟量输入/输出:

  • 馈电隔离器和输入隔离放大器,带两个输出,与HART兼容

温度、电位计、限定值:

  • 通用型温度测量变送器,适用于热电阻、电阻式传感器、电位计、热电偶和毫伏信号源,另可选配安全限值继电器

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

隔离放大器、6 mm