具备功能安全的隔离放大器

具备功能安全的隔离放大器

可靠且安全

MACX Analog具备全面的防爆保护和功能安全,为您的应用提供出色的安全性。

返回至 信号隔离变送器

类别

搜索范围 具备功能安全的隔离放大器

显示该分类下的所有产品

MACX Analog隔离放大器可以为安全、无干扰的模拟和数字信号处理提供广泛的解决方案。除了为所有区域和材料组提供防爆保护之外,MACX Analog还提供符合SIL IEC/EN 61508以及PL EN ISO 13849标准的功能安全。

优势

  • 获得国际防爆认证且功能安全符合SIL和PL标准,安全又可靠
  • 安全的电隔离使信号质量更高,低发热量让使用寿命更长
  • 适合单双通道的标准功能产品整体宽度仅为12.5 mm,显著节省空间
  • 供电灵活:模块化24 V电源桥接,具有群组故障指示功能或宽域输入,最高达到230 V AC/DC
  • 采用已编码、可插拔的接线端子并可选装螺钉或插拔式接口,实现易于维护的连接技术
  • 使用紧凑且坚固的终端板进行系统布线,实现快速的信号连接
  • 具有功能安全和防爆保护的MACX Analog隔离放大器是COMPLETE line系统的一部分

采用终端板实现快速无误的信号连接

采用终端板实现快速无误的信号连接

快速的信号连接

即插即用:您可以使用预装的VARIOFACE系统布线,通过终端板将MACX Analog DIN导轨设备快速、顺利地连接到自动化系统的输入和输出卡上。终端板是市场上最紧凑的模块支架系统。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

隔离放大器、6 mm