返回概述

PV套件,安装更简单

预制PV套件可以简化光伏系统中防雷和电涌保护设备的安装过程。所有套件均采用防护等级IP65的外壳,可防尘和射流水。

PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC——用于保护单串光伏系统

单串太阳能设备保护图  

PV-SET 1000 DC为单串光伏系统提供保护

PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC能够防护单串光伏系统中的单相逆变器DC侧的电涌电压。

易安装

  • SUNCLIX插拔式连接器
  • 完全接线

关于电缆长度

  • 对于太阳能电池板和逆变器之间的电缆长度小于10 m的应用,直接在逆变器前部安装PV-SET 1ST/1000 DC/...即可。
  • 电缆长度大于10 m的,建议您直接在太阳能电池板上安装PV-SET 1ST/1000DC/…。

AC侧保护

逆变器AC侧由电涌保护器提供保护。

PV-SET——用于保护带多台MPP追踪器的逆变器

太阳能设备、MPP追踪器、逆变器  

对带多台MPP追踪器的逆变器的保护

为了使您的PV系统实现最佳性能,您必须使用带多台MPP追踪器的逆变器。

下列产品可以为这些逆变器设备提供适当的保护:

  • PV-SET 2ST/1000DC/2MPP-SPD-SC
  • PV-SET 3ST/1000DC/3MPP-SPD-SC

保护带多台MPP追踪器的逆变器,防护其DC侧的雷电流和最高1000 V的电涌电压。

易安装

  • 完全接线
  • 使用SUNCLIX插拔式连接器,安装更快速

关于电缆长度

对于逆变器和太阳能电池板之间的电缆长度大于10 m的应用,应当在电池板一侧增加额外的电涌保护措施,例如,使用PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC。

逆变器AC侧由电涌保护器提供保护。

PV-SET 5ST/600 DC——最多可为五串光伏系统提供保护

最多可为五串光伏系统提供保护  

最多可为五串光伏系统提供保护

预接线的PV-SET 5ST/600 DC可为最多五串光伏系统提供保护,防护DC侧最高600 V的电涌电压。

  • 发电机分断装置可以提供额外的安全防护。
  • 串在逆变器之前完成组合,并由PV-SET 5 ST/600 DC提供保护。
  • 对于逆变器和太阳能电池板之间的电缆长度大于10 m的应用,应当在电池板一侧增加额外的雷电流和电涌电压防护措施,例如,使用PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC。
  • 逆变器AC侧由电涌保护器提供保护。

逆变器AC和DC侧保护

太阳能设备AC和DC侧保护  

逆变器AC和DC侧保护

逆变器DC和AC侧的电涌电压都应当注意防护。

AC和DC侧电涌电压组合保护

使用PV-SET 1000 DC/AC,您可以将PV-SET 1000 DC的DC侧和AC侧电涌电压防护进行组合。

关于电缆长度

如果太阳能电池板和逆变器之间的电缆长度大于10 m,还应当直接在电池板上安装PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC,以提供额外防护。


返回概述
更多信息
  • PV套件,安装更简单

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

电涌保护和干扰滤波器