套件解决方案

套件解决方案

无缝保护

无论是楼宇或是太阳能系统用电涌保护器,选用组合套件,产品选型更轻松。

返回至 电涌保护和干扰滤波器

类别

搜索范围 全套解决方案

显示该分类下的所有产品

楼宇套件可为设备和系统提供电涌电压保护。在气候复杂多变的地区,菲尼克斯电气的汇流箱可实现光伏系统的最大可用性和最佳性能。菲尼克斯电气的套件解决方案可始终确保系统安全。

优势

  • 即装即用套件,安装快速
  • 全套解决方案经过全面测试,运行持久可靠,准确无误
  • 楼宇套件可保护电源和通信设施,实现最佳保护
  • 可满足客户需求的定制开关装置和控制设备组件

家庭电涌保护

楼宇电涌保护套件  

可调式楼宇电涌保护套件

无论是在家庭、办公室还是车间等场合,都可使用菲尼克斯电气的楼宇套件进行电涌保护改造,有效保护电气设施、家用电器、计算机或电话系统,防止暴风雨或开关操作引起的电涌电压损害。

实用套件解决方案

我们可提供三种用于电气设备保护的电涌保护套件:

  1. 模拟量连接和DSL用高性能楼宇套件
    I/II类防雷保护器/电涌保护器和设备、TAE和TV/SAT保护适配器
  2. 数字量连接用基础楼宇套件
    II类超薄型电涌保护器和设备、ISDN和TV/SAT保护适配器
  3. 模拟量连接和DSL用基础楼宇套件
    II类超薄型电涌保护器和设备、TAE和TV/SAT保护适配器

 

外置组串保险丝的汇流箱

控制柜外安装组串保险丝的SCB  

外置组串保险丝的SCB

汇流箱(SCB)设计紧凑,应用灵活,可在控制柜外安装组串保险丝。外置保险丝最大程度地将余热排放到环境中,可显著降低内部组件的热负载。

带标准组串保险丝的汇流箱

带标准组串保险丝的SCB  

带标准组串保险丝的预制SCB

菲尼克斯电气的汇流箱能可靠监测光伏系统状态。采用标准组串保险丝的解决方案可优化控制柜内温度,从而防止监测系统等重要组件因热过载而引发故障。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

电涌保护和干扰滤波器

服务


电涌保护基础(第1部分)

电涌保护基础学习模块,第1部分。


电涌保护基础(第2部分)

电涌保护基础(第2部分)的学习模块。