串口设备服务器、网关和代理服务器

串口设备服务器、网关和代理服务器

跨现场总线通信

接口转换器、网关和代理服务器是将串口连接到以太网的智能解决方案。

返回至 工业以太网

类别

搜索范围 串口设备服务器、网关和代理服务器

显示该分类下的所有产品

设备服务器、网关和代理服务器可轻松将传统串口设备和现场总线连接至现代以太网。可对多个网络和网段进行统一参数配置。工业级时间服务器为以太网提供时间和位置信息。支持常见工业数据传输协议,可灵活组合串口传输方式。

优势

  • 采用代理技术实现网络或网段1:1集成
  • 通过多个总线系统实现透明通信,轻松实现系统现代化
  • 支持拓扑检测和非专属诊断,诊断更灵活
  • 多端口和模块化设计,轻松扩展

将总线系统连接到以太网

基于以太网的系统的主要优势在于通过接口转换器、网关和代理服务器将子系统统一纳入通信和诊断中。因此还可以通过PROFINET控制器访问现场设备,避免重复配置或寻址。 因此无需通过以太网,也可将部分网段或旧系统集成到网络中。例如,在汽车生产中,机械手设备使用INTERBUS。但其他控制柜均通过PROFINET联网。

串口设备服务器

多种型号的串口设备服务器可用作多端口转换器  

串口设备服务器型号一览

串口设备服务器可轻松将传统串口设备和总线连接至现代以太网。

许多应用中包含多个需要连接以太网的相邻串口设备,比如条码扫描仪和打印机等。在此情况下,采用多端口转换器可节省控制柜内空间和成本。

此外,可以针对应用进行定制,以便不同用户通过同一个转换器访问不同的串口。

优势:

  • 内置网络服务器,轻松调试和组态
  • 采用宽温设计(-40°C ... +70°C),通过防爆认证,适用于工业应用
  • 外形紧凑,节省控制柜内空间
  • 256位AES加密和认证机制,防止第三方非法访问设备
  • 串口具有先进的诊断功能,帮助用户快速排除故障
  • 内置Windows驱动程序,无缝集成虚拟COM端口,确保多端口应用持续高性能运行。

协议透明的串口设备服务器

标配免费的虚拟COM端口软件  

PC机和串口设备的虚拟COM端口应用

GW DEVICE SERVER...系列串口设备服务器可连接标准串口设备(常用RAW或ASCII文件格式)至以太网。该系列设备可用作“虚拟COM端口”或本地TCP或UDP以太网设备。

协议转换器和网关:
Modbus/RTU、RAW和ASCII转Modbus/TCP和EtherNet/IP™协议

轻松转换为工业协议  

将任意ASCII协议集成到Modbus或EtherNet/IP™协议

GW MODBUS TCP/RTU...系列模块可将Modbus/RTU(或ASCII)串口通信协议转换为Modbus/TCP协议。该系列模块功能强大,可灵活配置Modbus客户端和服务器。

GW MODBUS TCP/ASCII...系列模块通过Modbus协议读取条码扫描仪、称重设备或RFID标签等设备的RAW或ASCII字符串。GW MODBUS EIP/ASCII...系列模块可将这些字符串转换为EtherNet/IP™协议。

协议转换器和网关:Modbus转EtherNet/IP™或PROFINET

将任意Modbus设备集成到EtherNet/IP™或PROFINET协议  

将任意Modbus设备集成到EtherNet/IP™或PROFINET协议

GW EIP/MODBUS…或GW PN/MODBUS...系列模块可将Modbus从站集成到EtherNet/IP™或PROFINET协议。从而,将现有Modbus设备集成到应用广泛的基于以太网的EtherNet/IP™或PROFINET协议。

PROFIBUS DP转PROFINET

PROFIBUS DP转PROFINET网关  

PROFIBUS DP转PROFINET网关

PROFIBUS设备(比如控制器或驱动器)无缝连接至PROFINET控制器。该易用型网关为已安装设备提供简单的迁移路径,适用于各个行业。通过基于Web的管理系统,可轻松实现设备的配置和通信诊断。

网关:HART转HART-IP、Modbus/TCP、PROFINET和OPC UA

轻松改造,实现HART信号接入  

通过以太网实现高性能HART信号通信

GW PL…系列模块由前置模块和最多五个扩展模块组成。这些模块可以通过OPC UA轻松对HART现场设备进行参数化设置和监控。从而通过云访问过程数据,不影响过程驱动系统。

HART以太网网关采用模块化设计,可连接多达40台设备。

网关:HART转OPC UA,实现基于NAMUR开放式架构的通信

NAMUR开放式架构  

NAMUR开放式架构

GW PL ETH/UNI主站通过OPC UA基于NAMUR开放式架构方案(NOA)通信。在这种情况下,设备作为数据二极管,将HART现场设备的诊断和过程数据转发至任意云系统。

通过分析和处理采集数据监控过程效率。如有需要,可将信息反馈至ERP系统,如,用于自动生成维护命令。而这并不影响或破坏过程驱动系统。

网关和代理服务器:INTERBUS转PROFINET

INTERBUS代理服务器  

INTERBUS代理服务器

您希望将INTERBUS应用集成到PROFINET网络中吗?FL NP PND-4TX IB是理想的解决方案。只需采用配套编程工具即可为设备配置参数。控制柜中的集成开关可作为控制系统的上行链路,也可用于现场串联。

网关和代理服务器:PROFIsafe跨网通信

PROFIsafe代理服务器  

PROFIsafe代理服务器

PROFIsafe具有独特的跨网通信性能。

菲尼克斯电气的PROFIsafe网关可确保两个PROFINET网络间的安全通信。这意味着,该网关可跨系统和制造商执行急停等安全功能。

工业级时间服务器:通过GPS、GALILEO或GLONASS为以太网提供时间和位置信息

适用于以太网的工业级时间服务器  

适用于以太网的工业级时间服务器

FL TIMESERVER NTP工业级时间服务器通过NTP协议提供以太网时间信息。时间通过GPS、GALILEO或GLONASS接收,独立于其他NTP服务,无需互联网连接。该设备采用坚固耐用的IP68壳体,带内置天线并支持以太网供电(PoE),适合室外安装。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

Industrial time server

The alternative to Internet-based time services and public NTP servers.