返回概述

定制解决方案

可选材料

菲尼克斯电气传感器/执行器电缆:可选材质  

可选择材质和定制长度的电缆

除固定长度的标准PUR和PVC电缆之外,菲尼克斯电气还提供可灵活定制的电缆。客户可根据需求定制各种电缆。

对于可选材料,只需在产品下面直接选择所需的电缆材质和长度。生成唯一的订货关键代码,用于下单。

优势:
- 电缆长度从0.2到40 m可选
- 避免系统存在多余的电缆
- 多种电缆型号和连接器可供选择

 

定制型号

菲尼克斯电气的传感器/执行器布线定制解决方案  

定制解决方案

为满足特殊需求,我们提供定制产品。

菲尼克斯电气的工业连接器服务中心可提供从局部调整到全套新产品开发的各类服务。

我们将与您携手并进,在项目的各个阶段通力合作,为您定制理想的布线解决方案。凭借全面的技术和产品知识,菲尼克斯电气只需数天时间即可将客户需求转化为定制产品。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

传感器/执行器布线