传感器/执行器端子

节省更多空间和时间

节省更多空间和时间

使用一片端子,即可完成单个传感器或执行器的接线。

返回至 螺钉连接

类别

搜索范围 传感器/执行器端子

显示该分类下的所有产品

传感器/执行器端子根据现代设备的接线需求开发,均采用紧凑型设计。这些端子的形状相同,可桥接,灵活性很高。

优势

  • 带接地功能或指示灯,产品功能类型齐全
  • 标识材料类型齐全,信号连接清晰明了
  • 采用形状相同的馈电端子,最多可扩展至80位

降低接线成本

传感器/执行器端子  

为传感器和执行器接线,同时节省更多空间

要减少电缆的使用量,请使用菲尼克斯电气的传感器/执行器端子,用它们可以连接三线或四线传感器和执行器。您还可以使用桥接件分配正/负电位,从而大幅降低接线成本。

除了标准端子外,我们还可以为您提供带指示灯的端子产品。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100