固态接触器

无磨损开关切换

无磨损开关切换

固态接触器工作时超静音,性能可靠,适用于所有AC电网。

返回至 电子开关设备和马达控制

类别

搜索范围 固态接触器

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的固态接触器产品集成了优质固态接触器的诸多特性,更坚固耐用,工作速度更快。该产品有单相或三相两种款式,部分型号带换向功能。它具有超长使用寿命,能够抗振动和有害物质,应用范围十分广泛。

优势

  • 采用无磨损电子元件,开关更可靠,速度更快
  • 可耐受冲击和抗振动,坚固耐用
  • 内置锁定电路和负载接线方式,接线更轻松

大功率AC负载切换

固态接触器,您的理想解决方案  

固态接触器,您的理想解决方案

在供电网络中实现无差错切换:菲尼克斯电气的固态接触器只在过零模式下进行开关切换。这样,就不会产生高频干扰脉冲。此外,它还具有以下优势:

  • 输入电压类型为24 V DC和230 V AC,控制起来更轻松。
  • 集成锁定电路和负载接线功能。
  • 模块发生过热现象时,备用热熔丝会将其关闭。

 

固态接触器的广泛应用

应用示例:在生产系统中使用固态接触器切换马达  

应用示例:在生产系统中使用固态接触器切换马达

固态接触器应用于多个领域:

  • 设备制造
  • 温度控制器
  • 输送系统
  • 光和照明系统
  • 滑块
  • 分离滤波器
  • 船舶操舵装置

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555