相同外形的直插式多导线端子

相同外形的直插式多导线端子

多根导线——同一电位

多导线端子轻松实现电位分配,节省成本和空间。

返回至 栅栏式连接

类别

搜索范围 相同外形的直插式多导线端子

显示该分类下的所有产品

您是否需要连接各种不同型号和横截面的导线?可使用菲尼克斯电气的直插式双进双出端子,每片连接四根不同的导线。

优势

  • 多导线连接,节省空间
  • 直插式多导线连接,无需工具即可轻松插拔
  • 采用桥接系统,轻松实现电位分配
  • 内置抗震防松保护垫圈,保证接线点安全
  • 提供各种不同的接线点标识,布线更清晰
  • 采用统一的CLIPLINE complete系统附件,降低物流成本

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555