安全开关

安全开关

非接触式紧凑型智能安全开关

基于RFID技术的安全开关智能监控安全门和位置。

返回至 功能安全

类别

搜索范围 安全开关

显示该分类下的所有产品

PSRswitch是外形紧凑的电子编码安全开关。该设备集成RFID电子标签技术和智能技术,可实现符合EN ISO 14119标准的防误操作保护和极高的安全性。PSRswitch配套兼容的评估装置和SAC布线组成高性价比的全套解决方案,为数字化工厂提供灵活的安全门和位置监控。

优势

  • 外形紧凑,使用灵活
  • 三种RFID配对方式,有效防止误操作
  • 全面诊断信息,确保安全串联
  • 统一采用M12连接器,安装方便
  • 高性价比的安全解决方案,适用于数字化工厂

PSRswitch非接触式安全开关

当舱门或安全门等活动式防护装置未正确关闭时,PSRswitch非接触式安全开关可安全关闭设备或系统。此外,PSR安全开关还可在机器人应用中可靠监视多个设备位置。

每套开关装置均含RFID编码的传感器和执行器,外形紧凑。

主要特点

PSRswitch非接触式安全开关  

紧凑型PSRswitch非接触式安全开关

  • 三种配对方式:MultiCode、Unicode和Fixcode
  • 符合EN ISO 14119标准要求的安全串联
  • 即使是串联也可达到EN ISO 13849标准的PL e安全等级
  • 开关内置重启功能
  • 执行器头部可调节,3个接近方向
  • 防护等级IP67
  • 串联或单独接线
  • 智能诊断通道,PNP三极管控制LED
  • M12接口

编码方式

传感器支持三种配对方式:Fixcode、Unicode和Multicode。

Fixcode

 

传感器只接受一个执行器。调试过程中,用户将执行器与传感器进行配对。传感器无法与其他执行器配对。

Unicode

传感器接受一个执行器。调试过程中,用户将执行器与传感器配对。传感器可依次与其他执行器配对,执行器个数不受限制。先前配对的执行器被传感器停用。

Multicode

传感器接受所有传感器。无需将执行器与传感器配对。

一个传感器,多种功能

紧凑型PSRswitch智能传感器  

紧凑型PSRswitch智能传感器

 

  • 2个数字量安全输入
  • 2个数字量安全输出
  • 智能诊断功能提供状态信息
  • 传感器上的LED指示灯
  • 内置重启功能
  • 24 V信号输出
     

联网工厂的智能诊断

菲尼克斯电气全套安全开关系统含评估装置和PSRswitch安全开关。PSR-MC42评估装置可用作IO-Link网关,最多可串联30个安全开关。

对于PNP诊断,信号触点作为常开输出,指示安全设备是否关闭。

即使采用串联方式,安全开关的所有(非安全相关的)状态信息都可通过内置诊断通道集中采集到设备控制系统。

PSRswitch通过IO-Link诊断  

PSRswitch通过IO-Link诊断

两种诊断功能

1. IO-Link

双通道安全串联。各开关状态信息通过内置的诊断通道传输至PSRmini安全继电器。PSRmini PSR-MC42安全继电器可用作IO-Link网关,通过IO-Link将开关的非安全相关诊断数据传输至控制器。控制器集中评估诊断数据。

2. 直接接线

另一个方法是将安全开关直接连到设备控制系统。此时采用双通道安全串联。安全开关连接至安全继电器模块。

高性价比的全套解决方案

安全开关可单独或串联接线。最多可串联30个安全开关。

菲尼克斯电气提供高性价比的全套解决方案,包括安全开关及其配套的评估装置、可组态的SAC电缆和M12针式连接器。

单独和串联接线的PSRswitch安全开关  

单独和串联接线的PSRswitch安全开关

 

  1. 通过Y型分配器、桥接插头和SAC布线系统,可对PSRswitch安全开关进行串联。电缆长度灵活可选。
  2. PSRswitch安全开关分别与SAC布线系统连接。电缆长度灵活可选。
     

选型指南

安全传感器

三种配对方式

Unicode: PSR-CT-C-SEN-1-8

Multicode: PSR-CT-M-SEN-1-8

Fixcode: PSR-CT-F-SEN-1-8

执行器

兼容所有配对方式:PSR-CT-C-ACT

桥接插头

适于各种传感器回路的保护插头:SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4

Y型分配器

1型用于串联:SAC-8PY-M/2XF BK 1-PSR

2型用于手动启动:SAC-8PY-M/2XF BK 2-PSR

3型用于通过信号触点指示诊断信息:SAC-8PY-M/2XF BK 3-PSR

传感器/执行器布线选型工具

选择安全连接传感器或执行器的电缆。

PSRswitch防止故障屏蔽

随着新安全标准EN ISO 14119的引入,防止故障屏蔽变得越来越重要。该视频以安全门监控为例说明故障屏蔽及其带来的危险。了解菲尼克斯电气的非接触式PSRswitch安全开关如何防止故障屏蔽。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

下载


易于安装

轻松安装PSRswitch非接触式安全开关


功能安全

非接触式PSRswitch安全开关提供高级别的功能安全


智能诊断

通过IO-Link实现PSRswitch非接触式安全开关的智能诊断

更多信息