功能安全

功能安全

智能安全解决方案,确保系统高可用性

菲尼克斯电气是安全技术领域值得信赖的专业合作伙伴,提供各种机械安全组件、技术和服务。

返回至 产品

类别

  • 安全I/O模块
    安全I/O模块

    使用安全I/O模块,无需安全控制器和安全现场总线系统即可在PROFIsafe系统中轻松集成安全功能。

  • 安全的控制技术
    安全的控制技术

    用于集成功能安全的可编程高性能安全控制器和代理。

  • 安全电源
    安全电源

    QUINT POWER电源采用SFB技术和并具有预诊断监控功能,性能优越,功能强大,有效提高系统可用性。

  • 安全隔离放大器
    安全隔离放大器

    安全始终如一:我们的安全栅产品符合SIL认证标准,适用于防爆区域,可安全隔离、调节、过滤和放大信号。

  • 安全继电器模块
    PSR安全继电器模块

    菲尼克斯电气提供多种安全继电器模块,采用可靠的安全技术,实现各种安全功能。

  • 安全开关
    安全开关

    PSRswitch电子编码配对安全开关基于RFID电子标签技术,实现可靠的安全门和位置监控。

  • 安全马达启动器
    安全马达启动器

    多功能马达启动器采用可实现柔和切换的无磨损固态技术和耐用型继电器技术。

  • 可组态安全系统
    可组态安全系统

    菲尼克斯电气可组态安全系统,可根据具体应用提供定制化安全解决方案。

搜索范围 功能安全

显示该分类下的所有产品

我们的安全产品广泛应用于机械制造、汽车行业和过程行业。我们致力于确保安全解决方案在数字时代为操作人员和系统提供有效保护。使用菲尼克斯电气的安全产品,提升系统和设备的可用性。全面的安全技术服务可在满足所有系统设备安全需求的同时,保证符合相关的安全标准。

优势:

  • 多种产品型号可选,用于生产和过程自动化的机械安全
  • 全面的机械和系统安全服务
  • 产品和人员经TÜV认证,安全有保障

生产自动化安全

生产自动化安全  

安全产品系列

菲尼克斯电气用于生产自动化的安全产品包括非接触式安全开关、安全继电器模块和I/O,以及安全控制器等。所有安全组件通过SIL认证,操作简便。

过程自动化安全

过程自动化安全  

经SIL认证的耦合继电器

菲尼克斯电气提供一系列通过SIL认证的耦合继电器,实现过程自动化应用的安全启动和停机。标准化系统布线大大简化了SIL耦合继电器的布线工作。

安全软件

安全软件  

安全软件

菲尼克斯电气提供实时监控功能等实用特性的软件包。功能块已预先编程,大大简化工程过程。因此,菲尼克斯电气安全产品的调试、组态和编程十分便捷。

安全服务

机械安全服务  

故障排除

按照法律要求规划、制造、运行和改造设备。菲尼克斯电气的安全专家随时提供支持。通过TÜV认证的安全专家拥有专业知识,可为用于机械制造和过程行业的设备和系统的安全性提供完善的法律保障。我们提供的功能安全支持不受具体设备制造商限制。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

下载