返回概述

安全控制产品的典型应用

急停应用:电机

安全切断电机电源  

一旦发生故障,安全切断电机电源

在发生故障时,可快速安全地切断电机电源。这种情况下,PSR-ESM4安全控制产品与CONTACTRON固态接触器共同确保最大的功能安全。

急停应用:阀门

安全关闭阀门  

一旦发生故障,安全关闭阀门

无论是液压或是气动阀门,无论阀门位于何处,PSR安全控制产品都能快速关闭阀门。

安全速度监控

通过PSR-RSM4实现可靠地速度监控  

通过PSR-RSM4实现可靠的速度监控

确保正常的运行速度。PSR-RSM4安全控制产品检查机器和系统中的旋转部件。一旦转速超过预设值,该装置将安全关闭机器和系统。


返回概述
更多信息

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555