安全继电器

安全继电器

一种安全功能,一个安全继电器

带机械联锁触点的安全继电器适用于简单的安全应用。

返回至 安全继电器模块

类别

  • 模块化安全继电器
    模块化安全继电器

    带DIN导轨连接器、主安全继电器和扩展模块的可扩展安全继电器系统,实现各种安全功能。

搜索范围 安全继电器

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的PSRmini和PSRclassic安全继电器可实现急停、光栅和安全门等所有的安全功能,其中重要的原则是一种功能,一台设备。使用我们的模块化安全继电器系统,可根据需要设计安全系统。

优势

  • 多种安全继电器可选,用于急停、光栅、安全门或双手控制等安全功能
  • 继电器带机械联锁触点,可靠性高
  • 连接技术简便易用,快速安装和调试
  • 产品经TÜV认证,安全性高
  • 超薄设计,节省空间

PSRmini超薄安全继电器

PSRmini超薄安全继电器  

PSRmini最大可节省70%的空间

PSRmini系列是超薄的继电器,节省高达70%的空间,同时确保性能可靠。这是由于该系列继电器采用了菲尼克斯电气自主研发设计的继电器技术。

  • 总宽度6 mm和12 mm
  • 仅一路常开触点,扩展性更高
  • 继电器带机械联锁触点,安全性高
  • 安全等级可达PLe(ISO 13849)和SILCL 3(IEC 62061)

PSRclassic传统安全继电器

PSRclassic传统安全继电器  

选用合适的PSRclassic安全继电器,实现各种安全功能

PSRclassic系列安全继电器型号多样,功能全面。外壳宽度与市场标准外壳尺寸相符。

  • 总宽度17.5 mm起
  • 型号多样
  • 继电器带机械联锁触点,安全性高
  • 安全等级可达PLe(ISO 13849)和SILCL 3(IEC 62061)

模块化安全继电器

用于PSRclassic的模块化安全继电器系统  

可灵活扩展的模块化安全继电器系统

使用模块化安全继电器,可根据需要设计安全系统。模块化安全继电器可依据模块化原理轻松、灵活地扩展。

通过PSR-TBUS DIN导轨连接器可将多达十个扩展模块直接连到DIN导轨上的主安全继电器,可减省常规的交叉布线和配置。 

  • 总宽度22.5 mm
  • 可扩展至42个触点
  • 继电器带机械联锁触点,安全性高
  • 安全等级可达PLe(ISO 13849)和SILCL 3(IEC 62061)

机械联锁触点,安全性高

机械联锁触点  

机械联锁触点

基本型继电器的常开和常闭触点通过机械联锁互连,防止常开和常闭触点同时闭合。 连接到对应的电路后,继电器可靠检测到触点故障,确保人身和机械安全。
 

PSRmini和PSRclassic产品均配有机械联锁触点,确保高安全性。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/cnzh/web/main/products/subcategory_pages/Safety_devices_P-05-01/1f46c1b2-820f-43f6-98a3-e19eada865a9