安全电源

安全电源

QUINT POWER

高性能电源可确保系统运行安全。

返回至 功能安全

类别

搜索范围 安全电源

显示该分类下的所有产品

该电源可实现安全可靠的系统供电。QUINT POWER电源满足IEC 61508和IEC 61511标准对功能安全(SIL)的要求,安全完整性等级达SIL 3,确保系统运行安全。不论是并联运行还是连接不同的电压,一旦发生市电故障,该电源均能可靠供电。

优势

  • SFB Technology和预诊断监控功能,提高系统可用性
  • 通过基于IEC 61508和IEC 61511的SIL认证,为各类应用安全供电
  • 冗余系统,实现全面功能监控

QUINT POWER确保系统运行安全

QUINT POWER电源  

QUINT POWER确保系统运行安全

QUINT POWER电源采用SFB技术,并支持预诊断监控功能,性能优越,有效提高应用系统的可用性。

QUINT POWER Plus版也满足功能安全(SIL)的要求。该系列电源带有保护涂层并通过ATEX、IECEx及HazLoc认证,适用于防爆区。

满足更高的功能安全要求

QUINT POWER电源,满足功能安全  

QUINT POWER电源,满足功能安全

QUINT4-PS/1AC/24DC/20电源可应用于基于IEC 61508标准且安全完整性等级达SIL 2的功能安全应用。

QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+电源可满足IEC 61508及IEC 61511标准对功能安全的要求,安全完整性等级达SIL 3。

冗余系统可实现功能安全

采用QUINT POWER电源和Single ORING模块的安全电源系统  

采用QUINT POWER电源和Single ORING模块的安全电源系统

除提供均衡负载外,由QUINT4-PS/1AC/24DC/20和QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+组成的1+1冗余电源系统还采用独立布线,确保建立100%冗余。

该系统满足SIL 3的要求,适用于安全相关应用。

内置退耦功能的冗余系统,可实现功能安全

安全电源,内置退耦MOSFET  

安全电源,内置退耦MOSFET

QUINT POWER Plus版内置MOSFET退耦功能,可创建1+1和n+1冗余系统,从而确保负载均衡并提高系统可用性。

无需额外冗余模块,节省控制柜空间和安装成本。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100