安全的控制技术

安全的控制技术

用于复杂系统的安全控制技术

高性能安全控制器解决方案适合执行复杂系统中要求严苛的安全任务。

返回至 功能安全

类别

搜索范围 安全的控制技术

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的高性能安全控制器可轻松集成安全功能到PROFIsafe或PROFINET网络中,支持大量I/O模块及大型网络,确保自动化系统在恶劣环境中安全运行。

优势

  • 采用先进的过程技术,有效控制大量的I/O
  • 采用符合IEC 61131的标准化编程,实现全球统一的配置
  • 内置显示器,诊断更精确
  • 配有多种接口,支持PROFIsafe,灵活性强
  • 通过一根以太网电缆即可实现控制和安全协议传输,减轻布线工作

高性能安全控制器

PLCnext Control RFC 4072S  

支持高级语言的高性能安全控制器

高性能的RFC 4072S安全控制器特别适合对安全性能要求极高的PROFIsafe应用。例如,汽车行业的机器人、升降平台、风电行业的转子叶片调整等。 

RFC 4072S是首款基于PLCnext技术并采用独立CPU进行安全计算的高性能控制器。仅通过PC Worx Engineer一种编程工具即可实现标准的安全编程代码。网络最多可扩展300个安全设备。

Proficloud连接及开源软件集成,实现开放的IIoT路径。

耦合PROFINET和PROFIsafe系统

耦合PROFINET和PROFIsafe系统  

耦合PROFINET和PROFIsafe系统

菲尼克斯电气的PROFIsafe网关确保两个PROFINET网络之间的安全通信。这意味着,该网关可跨系统执行急停等非专属安全功能。

PROFIsafe网关

PROFIsafe网关FL PN/PN SDIO-2TX/2TX  

PROFIsafe网关可实现跨网络的安全I/O通信

安全PROFINET网关代表两个PROFIsafe设备。标准I/O过程数据通过PROFINET在两个PROFIsafe系统之间交换,安全相关的I/O过程数据通过PROFIsafe进行交换。从而跨系统实现制造商独立的急停概念。

PROFINET网关支持安全等级达SIL 3和PL e的安全功能。

适用于所有常用总线系统的安全I/O

用于Axioline F和Inline的安全I/O模块  

用于多种协议的安全I/O模块

菲尼克斯电气的安全I/O模块可灵活应用。根据所使用的总线耦合器和安全控制器,I/O模块配合PROFIsafe,可用于PROFINET和PROFIBUS系统。

菲尼克斯电气提供数字量输入和输出模块以及继电器模块。产品可满足下列安全规范:

  • PL e (EN ISO 13849-1)
  • SIL 3 (IEC 61508)
  • SILCL 3 (EN 62061)

标准I/O模块处理安全模拟值

安全模拟值处理

通过SAFE AI实现功能安全

SAFE AI解决方案包内由TÜV认证的软件负责处理安全相关的模拟值,因而安全应用无需其他安全相关的模拟量I/O模块,轻松实现安全等级达SIL 3和PL e的安全功能。 此外,安全专家还可提供相关咨询服务。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

下载