安全I/O模块

安全I/O模块

I/O系统安全

轻松可靠地将功能安全集成到现有系统。

返回至 功能安全

类别

搜索范围 安全I/O模块

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气提供系列安全I/O模块,可轻松将安全功能集成入紧凑型设备。安全I/O模块采用成熟的SafetyBridge技术,可实现复杂的分布式安全解决方案。在混合型(PROFIBUS与PROFINET)网络中可通过一个控制器运行安全I/O模块。

优势

  • 无需安全PLC和安全现场总线系统,实现高性价比的系统配置
  • 兼容各类常用总线系统,使用更灵活
  • SAFECONF软件,组态更便捷
  • 无线传输安全数据至云端

适用于控制柜的安全I/O模块:Axioline Smart Element

适用于Axioline Smart Element的安全I/O模块  

适用于Axioline Smart Element I/O系统的安全I/O模块

Axioline Smart Element是结构紧凑的插拔式I/O模块,可实现个性化I/O方案。Axioline F底板与4个或6个Smart Element组合使用,可实现相关I/O系统的总线通信。

Axioline F包括通过TÜV认证的安全I/O模块,支持PROFIsafe安全通信协议,满足高达PL e和SIL 3的安全等级。

用于控制柜的安全I/O:Axioline F

Axioline F安全I/O模块  

Axioline F安全I/O模块

Axioline F是采用模块化设计的I/O系统。Axioline F响应快速,特别适合对响应时间和同步性要求很高的场合。

安全I/O模块采用SafetyBridge技术,无需安全PLC即可实现安全的分布式通信。

如果您使用的是PROFIBUS或PROFINET网络,支持PROFIsafe的安全模块可直接用于控制安全相关的信号。

用于控制柜的安全I/O:Inline

Inline安全I/O模块  

Inline安全I/O模块

Inline系统功能全面、使用灵活。该系统提供多种可满足特殊需求的I/O模块和功能模块,适用于所有常见现场总线系统和工业以太网。

Inline产品种类齐全,既可通过Inline ECO 安全模块实现简单的功能安全,也可通过基于SafetyBridge技术或PROFIsafe的安全解决方案满足复杂的分布式安全要求。

用于现场安装

Axioline E IP67安全I/O模块  

集成IO-Link的IP67安全I/O模块

Axioline E IP67安全I/O模块可在控制柜外实现安全输入和输出。

该I/O模块支持八个安全输入、四个安全输出和一个IO-Link接口。您可选用支持SafetyBridge和PROFIsafe技术的I/O模块。安全协议通过IO-Link主站传输至标准网络。

使用SAFECONF软件轻松配置系统

SAFECONF组态软件  

SAFECONF组态软件

使用SAFECONF软件,通过拖放鼠标为可组态PSRtrisafe安全模块轻松创建安全逻辑。

SAFECONF软件提供了轻松组态安全逻辑所需的所有工具,且符合各种相关标准。所有工具均位于一个窗口中,操作更直观。无需专门的编程知识。

欢迎试用。免费下载组态软件。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


轻松确定安全功能

了解安全功能和性能等级的基本知识。