返回概述

通过无线以太网实现功能安全

无线传输安全信号

无线解决方案灵活可靠,在工业自动化中的应用日益广泛。现在,安全应用也可以从无线通信的优势中受益。采用我们的蓝牙和安全产品,即可获得经过TÜV测试认证的无线安全解决方案。

无线传输安全信号

采用SafetyBridge技术,就能通过蓝牙轻松保障安全

兼具安全和无线的优势

  • 便于集成到现有网络中
  • 跨越长距离,可靠地传输安全信号
  • 节省分布式或移动设备结构的成本

通过蓝牙运行的SafetyBridge技术

无线传输安全信号  

标准和安全信号的传输

使用SafetyBridge技术,能够安全可靠地以无线方式传输各种安全数据信号。这样,只需将电缆换成无线路径即可,无需更改安全应用的安全特性。

优势:

  • 可跨越长达100 m的距离(根据具体环境而定),可靠地传输安全信号
  • 冗余传输通道和内置纠错功能保障安全的数据传输
  • 安全功能可达PL e或SIL 3级

 

MUX modetion——即插即用式解决方案

MUX模式下的SafetyBridge I/O  

预组态安全和蓝牙模块

您是否在为安全应用寻找免编程的无线解决方案?

我们的即插即用解决方案带有以太网无线套件和SafetyBridge I/O模块。采用SD卡,无需额外进行软件配置,就能获得多路复用系统。从而无需过多操作就能创建可靠的蓝牙连接。

优势:

  • 便捷的即插即用式安装
  • 无需编程,只要插入SD卡即可
  • 方便地传输安全信号
  • 即便与WLAN路径平行,也能可靠地传输数据

返回概述
软件
安全应用
  • 通过无线以太网实现功能安全
  • 云安全
SafetyBridge

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100