Inline安全I/O模块

自动化系统的安全性

自动化系统的安全性

灵活实现可靠的安全应用。

Inline产品种类齐全,既可通过Inline ECO Safe模块实现最简单的功能安全,也可通过基于SafetyBridge技术或PROFIsafe的安全解决方案满足复杂安全要求。

优势

  • 采用SafetyBridge技术,轻松实现分布式安全解决方案
  • 无需复杂的参数设置,轻松集成安全功能
  • 与各类常规总线系统兼容,使用更灵活
  • 使用SAFECONF软件轻松配置系统

适用于所有常用总线系统的安全I/O

Inline安全模块可在网络中自由分布  

Inline安全模块可在网络中自由分布

使用菲尼克斯电气的安全I/O模块,进一步增强Inline I/O系统的灵活性。根据所使用的总线耦合器和安全控制器,I/O模块配合PROFIsafe可用于PROFINET和PROFIBUS系统或INTERBUS Safety应用中。

菲尼克斯电气提供数字量输入和输出模块以及继电器模块。这些产品可满足下列安全规范:

  • PL e (EN ISO 13849-1)
  • SIL 3 (IEC 61508)
  • SILCL 3 (EN 62061)

 

无需安全控制器即可保障安全
您是否想要集成独立于网络的功能安全,而又不额外使用安全控制器?我们提供采用SafetyBridge技术的I/O模块。

根据要求在系统中集中或分散部署黄色的安全I/O模块。通过标准控制系统运行I/O模块。

SafetyBridge技术灵活实现功能安全

SafetyBridge技术的工作原理拓扑  

SafetyBridge技术的工作原理

使用SafetyBridge技术,输入和输出模块可相互交换安全信号。由于模块可自行处理安全功能,所以标准控制器和网络只起传输作用。

无需使用安全控制器或安全现场总线系统即可保证标准应用的功能安全,是一种高性价比的解决方案。

采用SafetyBridge技术的安全I/O模块可满足高达SIL 3或PL e级安全要求。

一个安全I/O模块带两个安全继电器

Inline ECO Safe,采用SafetyBridge技术的安全I/O模块  

带两个安全继电器的Inline ECO Safe I/O模块

使用安全Inline ECO Safe I/O模块可关闭所连接的标准输出模块。所有状态和故障信息均发送到标准控制器,实现安全解决方案的透明化, 从而减少安全相关的停机故障。

只需轻轻一插即可将安全I/O模块集成到Inline I/O站点。将标准输出模块安装在安全I/O模块的右侧。

传感器激活时(如,急停),出于安全考虑,执行器对所接标准输出模块的供电将被切断。一个安全I/O模块最多可连接两条双通道传感器回路。若需要连接更多的传感器回路,可额外添加安全I/O模块。

根据所用传感器和执行器的型号,安全功能最高可达SILCL 3和PL e级别。

 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

服务