Axioline F 安全I/O模块

Axioline F 安全I/O模块

轻松实现网络安全

轻松实现网络功能安全。

Axioline F系列I/O模块基于PROFIsafe协议并采用SafetyBridge技术, 通过该系列I/O模块可轻松实现各类安全应用。无论何种网络,都不需要安全控制器。

优势

  • 通过SafetyBridge技术实现独立于网络和控制器的安全应用
  • 与各类常规总线系统兼容,使用更灵活
  • 使用SAFECONF软件轻松配置系统

SafetyBridge技术灵活实现功能安全

SafetyBridge技术的工作原理拓扑  

SafetyBridge技术的工作原理

使用SafetyBridge技术,输入和输出模块可相互交换安全信号。由于模块可自行处理安全功能,所以标准控制器和网络只起传输作用。

无需使用安全控制器或安全现场总线系统即可保证标准应用的功能安全,是一种高性价比的解决方案。

采用SafetyBridge技术的安全I/O模块可满足高达SIL 3或PL e级安全要求。

轻松集成到常规网络

采用SafetyBeidge技术的Axioline F I/O模块  

采用SafetyBridge技术的Axioline F I/O模块

SafetyBridge I/O模块不仅能在网络中灵活部署,也能与所有常规总线系统兼容。

  • PROFINET
  • PROFIBUS
  • EtherNet/IP™
  • INTERBUS
  • Modbus
  • Sercos

甚至在混合型(如PROFIBUS和PROFINET)的网络中,也可通过一个控制器运行安全I/O模块。只需从Inline或Axioline F I/O系统中为标准控制系统和总线系统选择一个合适的总线耦合器即可。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

服务