STANDARD外壳

STANDARD外壳

卓越表现的通用性

HEAVYCON STANDARD外壳配有安装方便、牢固可靠的锁扣,适于多种应用场合。

返回至 外壳

类别

搜索范围 STANDARD外壳

显示该分类下的所有产品

HEAVYCON STANDARD金属外壳由导电性强的耐腐蚀铝合金制成,适于EMC应用。该系列外壳防振、抗高机械应力,提供可靠的密封性,防护等级可达IP66/IP67。

优势

  • 高品质压铸铝合金材质,耐腐蚀性高
  • 配有单、双锁扣,节约空间和时间
  • 导电表面且经密封处理,符合EMC标准
  • 标准尺寸,完全符合行业标准
  • 安装和维护更快捷

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

3D重载矩形连接器