Sercos

快速、同步

快速、同步

多年来,Sercos的实时开放式接口已经成为运动控制领域的一项成熟解决方案。

返回至 智能联网使用不同协议的产品

类别

搜索范围 Sercos

显示该分类下的所有产品

Sercos自动化总线,值得信赖。20世纪90年代以来,它已经成为一项国际认可的实时通信标准,适用于对数据传输准确性要求较高的场合。第三代Sercos是基于标准以太网的一种通信协议。

优势

  • 快速以太网数据传输,可达100 Mbps
  • 快速处理Sercos实时报文,运行时间更短
  • 无需使用集线器或交换机等网络组件,安装更简便,成本更低
  • 31.25 µs到65 ms的可变通信周期,循环周期选择更自由
  • Sercos实时通信可与任何以太网协议下的数据传输并行操作,且不会产生循环错误,功能全面
  • 隔离冗余机制,防止电缆断裂和介质故障

更精确,更高效

包装机  

Sercos在自动包装机中的应用

Sercos系统,实现高精准的数据实时传输。系统优势在于:

  • 硬件同步性强
  • 信号波动(抖动)小

Sercos主站抖动在±10 ns。同步精度小于20 ns。同步性小于100 ns。

Axioline I/O组件

菲尼克斯电气的Sercos I/O组件  

用于Sercos的I/O组件

Axioline IO系统提供适于在控制柜或现场安装Sercos的I/O组件。

用于控制柜安装
每个Axioline F I/O模块以1 µs的间隔更新,可充分利用Sercos的潜能。因此特别适合对速度和同步性高要求的场合。
该系列I/O系统产品采用模块化设计,品种多样,灵活性高。配合使用高性能的Sercos总线耦合器,可根据自身的需求建立Sercos站。

 

用于现场安装
Axioline E系列设备具有安装快速、外壳坚固以及操作简单的特点。 IO-Link通信不仅具有标准数字功能,还具有很强的灵活性。为了满足客户的不同需求,我们提供金属和塑料外壳两种款式以供选择。

易于安装

CAT5e电缆  

CAT5e电缆

菲尼克斯电气的标准CAT5e电缆能够连接各种设备,是工业应用理想的解决方案。安装过程很简单:经过简短的初始化阶段,完成网络同步后,即可投入使用。

运行过程中也可随时连接新的设备。新设备自动融入通信和实时数据交换(热插拔)。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100