Ruggedline

适用于汽车行业焊装车间的耐用型的I/O系统

牢固可靠

专用于汽车行业焊装车间的可靠数据通信。

返回至 用于现场安装的I/O系统(IP65/IP67)

类别

搜索范围 Ruggedline

显示该分类下的所有产品

采用耐用型模块化设计的I/O设备特别适合苛刻的工业环境,还可用于INTERBUS和PROFINET系统。I/O系统专为汽车行业焊装车间应用而开发。

优势

  • 通过光纤传输数据,即使在有电磁干扰的环境中仍能安全通信。
  • 无需任何工具,便可装配卡入式安装板,安装更方便
  • 防焊花飞溅,耐机械损伤
  • 专为汽车行业焊装车间而研发

即使在最恶劣的环境下也能确保可靠通信

采用push/pull连接方式的Ruggedline设备  

Ruggedline——专为汽车行业焊装车间而开发

可直接将I/O设备安装到所需的机器上。牢固的Ruggedline I/O设备,防护等级达IP67,支持PROFINET和INTERBUS。

采用光纤技术和锌压铸外壳,可用于具有强烈电磁辐射的环境。

用于PROFINET的Ruggedline I/O设备上所有总线和电源线均采用push/pull连接技术,可节省安装时间。

  • 只需推进连接器即可实现牢靠的连接。
  • 要松开连接,只需推回套管即可。
  • PROFINET——通过铜缆或光纤连接。

 

特别适用于焊接应用

Ruggedline I/O设备非常坚固  

Ruggedline——适用于恶劣的环境

Ruggedline设备非常坚固。采用锌压铸外壳,可安装在点焊机或焊接爪附近。

易于安装

得益于卡接式电子装置,Ruggedline简化了安装过程  

Ruggedline——只需卡接安装即可

卡接式设备电子装置无需工具即可进行现场安装和调测,维护时无需工具便可进行安装或置换。

INTERBUS设备可使用专利的混合式现场连接器。该连接器使用防护等级达IP67的外壳,同时实现数据和动力传输,大大加快了安装速度,同时也减少了布线错误。

用于INTERBUS的Ruggedline

用于INTERBUS的I/O设备  

可靠的技术:用于INTERBUS的Ruggedline

用于INTERBUS网络的Ruggedline I/O系统提供诸多优势。除I/O设备外,该系列还包括牢固的继电器模块和电机起动器。

用户可利用光纤和铜缆组合作为传输介质。如需更换介质,只需一个适配器即可解决问题。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555