返回概述

可预配置的交换机——实现客户定制的自动化

FL NAT SMN 8TX组合了2层的交换机功能和3层的路由功能。这样,交换机体积小,功能强,可节省安装和配置的时间,因此,大大节省了成本又提高了工作效率。

客户定制的配置

带NAT路由功能的交换机和可插拔的MEM PLUG  

使用MEM PLUG,轻松实现预配置

全面的灵活性:使用可更换的存储介质——MEM PLUG,FL NAT SNM 8TX可单独进行预配置,从而符合客户的具体需求。

例如,使用MEM PLUG预先配置各种功能,节省大量的时间:

  • 启用1:1 NAT功能
  • 分配静态LAN IP为192.168.10.10
  • 设定默认速度为100 Mbps

 


返回概述

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555