返回概述

路由——大型网络的智能设计

通过网络分段方法,能够设计规模更大,功能更丰富的网络。利用模块化管理型交换机的3层功能,可在多个子网之间实施冗余路由,实现高效、经济的通信。交换机的所有端口均支持路由功能。

特定端口路由——提高所有子网的可用性

通过模块化千兆交换机进行子网管理  

通过特定端口路由构建大型网络

您想把数据包以冗余方式路由到其它网络吗?VRRP是您理想的解决方案。

这样,您便可以在所有子网中实现更高的数据可用性。

FL SD Flash L3/MRM存储卡将一个3层许可证安装在交换机中,从而在您的网络中形成智能、无差错的数据流路由。利用交换机,特定端口的路由次数最多可以达到28次。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555