旋转开关

紧凑耐用

紧凑耐用

紧凑型设计,适用各种应用,确保控制柜的可靠运行

返回至 安装材料

类别

搜索范围 旋转开关

显示该分类下的所有产品

旋转开关由高质量的材料制成,采用紧凑型设计,具有很长的机械和电气使用寿命。该产品经国际认证,可用于高达20 A的电流和690 V的电压。

优势

  • 采用紧凑型设计,极大地节省了空间
  • 接线点防触摸,即使在控制柜门敞开的状态下也能保证安全操作
  • 触点抗振防震,适用于要求较高的环境
  • 指示清晰的+/-螺丝刀,实现简便安全的操作
  • 无镉开关触点,符合RoHS规定

单独标识

标识  

带标识的标识条支架

标识条支架可安装插入式标识,该标识可单独印制,确保旋转开关清晰标识。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555