铆接工具

铆接工具

操作简便快捷

铆接工具可安全可靠地连接多种材料。

返回至 手动工具

类别

搜索范围 铆接工具

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的铆接工具,采用符合人体力学的紧凑型设计,可快速、方便、安全将DIN导轨固定在安装板上。无论何种应用,我们均可提供合适的塑料或金属工具。

优势

  • 符合人体力学的手柄设计,操作更方便
  • 采用优质元件和原材料,经久耐用
  • 产品种类齐全,一站式供货
  • 采用杠杆原理,冲击力小,操作更省力

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100