用于充电站和壁挂式充电桩的剩余电流监测模块

剩余电流监测

各电流侧的剩余电流监测

可提高充电点的可用性,避免昂贵的现场维修。

返回至 充电控制器

类别

搜索范围 剩余电流监测

显示该分类下的所有产品

EV-RCM系列剩余电流监测模块可通过测量传感器监测交直流剩余电流,符合IEC 62752标准。配合A型剩余电流保护装置使用,模块在故障时可切断充电过程,避免了使用昂贵的B型剩余电流保护装置。

优势:

  • 连续剩余电流监测,提高充电点的可用性和使用寿命
  • 使用一个测量变送器监测剩余电流
  • 可作为A型剩余电流保护装置使用
  • 配合菲尼克斯电气的充电控制器使用时,可实现便捷的状态监测和自动故障复位

单通道剩余电流监测模块

单通道RCM模块,用于监测充电点的剩余电流  

单通道剩余电流监测模块

单通道EV RCM BASIC模块,配有测量传感器,专用于单个充电点。配合A类剩余电流保护装置,适于家用简易充电点。

应用示例:家用充电站剩余电流监测

带剩余电流监测的壁式充电桩设置图示  

带剩余电流监测的壁式充电桩设置

使用菲尼克斯电气的单通道RCM模块,对家用充电站也可检测剩余电流,并根据电流信息关闭充电点,从而确保家用紧凑型充电点耐用性。

双通道剩余电流监测模块

双通道RCM模块,用于两个独立充电点的剩余电流监测  

双通道剩余电流监测模块

紧凑型双通道EV RCM模块用于单个充电站中两个独立充电点的通用剩余电流监测。该模块通过两个测量传感器实现独立的监测,可提高商用充电点的可用性。还可在同一RCM模块内进行两路独立的信号评估,节省空间和成本。

应用示例:商用充电点的剩余电流监测

带独立充电点和剩余电流监测的充电站设置图示  

带双通道RCM模块的充电桩

使用双通道RCM模块,可对同一充电站中两个独立的充电点监测潜在剩余电流。因此提高了商用充电站的可用性。

与菲尼克斯电气充电控制器配合使用的优势

基础型和高级型电动汽车充电控制器  

基础型和高级型电动汽车充电控制器

将RCM模块连接至菲尼克斯电气的基础型或高级型充电控制器,一旦不存在剩余电流,即可实现便捷的状态监测和自动故障复位。

从而避免了昂贵的维护费用,并确保当重新开始充电过程时,充电点立即可用。同时,电动汽车充电过程中可防止电击,符合IEC 61851-1和DIN VDE 0100-722标准。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555