远程监控

远程监控

响应快

通过移动电话监控数字量和模拟量传感器。

返回至 监视和诊断

类别

搜索范围 远程监控

显示该分类下的所有产品

通过移动电话网络监控机器和系统。菲尼克斯电气的TC移动I/O产品系列通过SMS、电子邮件和GPRS自动发送应用相关的警报,从而,降低故障时间并且优化过程。

优势

  • 远程监控数字量和模拟量传感器
  • 通过SMS或电子邮件生成自动报警,降低机器和系统故障时间
  • 通过SMS远程控制继电器动作
  • 通过OPD协议连续传输GPRS数据
  • 通过USB接口和网络浏览器直接在笔记本电脑上配置

通过移动电话网络监控

具有两个性能级别的TC移动I/O信号系统  

通过移动电话网络进行远程监控。

通过移动电话网络轻松监控模拟量和数字量传感器,并远程控制继电器动作。TC移动I/O通过SMS、电子邮件和GPRS传输数据。

TC移动I/O提供电压为10 V到60 V的直流电设备和电压为93 V到250 V的交流电设备。直流电设备除具有四个数字量输入外,还有两个模拟量输入,其电压和电流均可测量。

所有设备支持宽电压范围和各种输入,因而操作简便,应用范围广。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100