远程控制

灵活的远程访问

灵活的远程访问

确保通信顺畅,随时全面了解所有过程。

返回至 软件

类别

搜索范围 远程控制

显示该分类下的所有产品

从常规系统工程到公用事业和垃圾处理装置:随时了解所有过程变得越来越重要。菲尼克斯电气为控制分布式系统部件和联网工业PC机之间的服务器/客户端通信提供先进和灵活的解决方案。

优势

  • 通过远程控制软件可直接查看所有操作员界面
  • 同步显示若干操作站的工业PC机,灵活访问视图、过程数据和报警
  • 发生错误时即时通过电话或移动电话网络等报警

远程控制:分布式站点的永久集成

ReSy+软件  

ReSy+软件

时刻关注您的系统:通过菲尼克斯电气的远程控制方案,您可以监控处于不同位置的系统部件。因此您可以在任何指定时间了解外部站点所有的通用测量值。控制命令直接从中央控制室发出。

采用专属协议,您可以通过广域网传输过程数据。我们为几乎所有的电信网络(如模拟固定线路、无线网络、公用电话和移动电话网络)提供远程控制解决方案。

设计现代化远程控制技术,只需在标准自动化部件上使用ReSy+远程控制软件即可。

远程控制解决方案的优势:

  • 采用单台设备实现远程控制和自动化
  • 非常适合在基础设施应用中使用
  • 易于整合远程系统部件至高级控制系统
  • 易于整合到现有网络
  • 依据远程控制标准IEC 60870-5-101/104的通信

远程控制:在任何地方都可实现对联网工业PC机的控制

Portico软件:多用户过程操作  

Portico软件:多用户过程操作

菲尼克斯电气的Portico软件操作简便,是多用户过程操作的理想解决方案。

  • 多达16个客户端的个性化操作与监视
  • 无需通过服务器操作系统即可在数个操作站同步显示IPC屏幕信息
  • 使用瘦客户端,价格经济实惠

 

易于改装复用器功能:自动配置

复用器功能

复用器功能易于改造

通过复用器系统软件,可将两台ILC 131 ETH模块化控制器组合成一个复用器系统。系统程序自动配置,无需费力地编程。用一个SD FLASH 512MB MODULAR MUX卡和相应的I/O模块扩展两个PLC,分配主从服务器,操作完毕!

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555