返回概述

ReSyODP:控制室和控制站之间的GPRS通信

开放数据端口(ODP)通信协议用于高级控制系统和远程控制子站之间通过标准化OPC接口的GPRS通信,实现用户与各种基于OPC的过程控制系统之间的开放通信。

ReSyODP功能模块库

基于GPRS的ReSyODP远程控制  

基于GPRS的ReSyODP远程控制

菲尼克斯电气的ReSyODP功能模块库支持串行通信和基于以太网的通信。

配置远程控制子站时,应遵循各类硬件要求。

ReSyODP符合高标准的数据备份要求:PLC(可编程逻辑控制器)运行中断时临时备份数据。设备恢复运行时,立即发送数据,保证无数据丢失。

ReSyODP支持TSC(包处理器)和Modbus协议。
ODP规范分为三个领域:

在线数据

不定期或定期从PLC读取过程映射数据。通过高级控制系统中的OPC接口(标准化软件接口)显示。此外,可集中控制过程数据。

历史数据

循环读取历史数据或由用户以受控方式读取历史数据。

AX ODP服务器将带时间戳的历史数据存为*.csv文件。

面向事件的数据

由子站根据事件传送数据至高级控制系统的错误、警报和信息。在高级控制系统中存储和评价分析。


返回概述
更多信息

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100