返回概述

ReSy101:控制室和站点之间传输

ReSy101远程控制通信库符合自动化架构远程控制技术的通信标准IEC 60870-5-101。采用(网络)高级控制系统和子站之间的传输协议。通过串行连接和电话拨号操作发送消息。该通信标准确保不同厂商的设备和系统可以彼此通信,无需任何根本性的调整。

应用场合

远程控制站  

远程控制站

ReSy101的应用场合以及控制中心和子站之间的传输协议如下。

  • 菲尼克斯电气的ReSy101确保不同厂商的设备之间通信畅通。所提供的互通性列表说明了该产品所支持的功能。
  • 4线制固定线路支持不受限制的同步操作,例如,在两个方向同时传输。
  • 面向事件的通信确保对当前事件的主动传输。
  • 历史数据备份确保连接中断时数据按时间戳记录。
  • 时间同步确保正确采用时区和夏时制。
  • 2线制固定线路支持多点操作。
  • 使用固定线路通过拨号连接、模拟量或GSM传输数据。
  • 通过RAD线路无线传输

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100