返回概述

ReSy104:控制室和站点之间的TCP/IP通信

ReSy104远程控制通信库基于IEC 60870-5-104协议。远程控制系统实现控制中心和子站之间基于标准TCP/IP网络的通信。您也可以通过DSL、SHDSL、GPRS、EDGE和3G传输数据。

应用场合

远程控制产品概述  

远程控制产品概述

ReSy104实现控制站和子站之间基于标准TCP/IP网络的通信,适用于如下应用:

  • 因特网可用于通信。
  • IEC 60870-5-104确保通过标准网络也可进行数据传输,可与多个设备和服务同时通信。
  • 菲尼克斯电气FL MGUARD系列安全设备的安全和加密满足高标准的要求,从而实现可靠的数据传输。
  • 不同厂商的设备之间通信顺畅。所提供的互通性列表说明了该产品所支持的功能。
  • 远程控制站可通过ReSy+库与两个或两个以上的高级控制系统或远程控制端建立冗余连接。
  • 采集基本数据类型,如消息、命令、以及带/不带时间戳的计数器值。
  • 面向事件的通信确保对当前事件的主动传输。
  • 历史数据备份确保了记录的数据含有时间戳。

返回概述
更多信息

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100