冗余模块

冗余模块

退耦、监测和控制

根据具体应用定制冗余模块,提高系统运行的可靠性。

返回至 电源和UPS

类别

  • 主动式冗余模块
    主动式冗余模块

    采用ACB Technology技术的ORING模块可有效保护电源,确保高系统可用性。

搜索范围 冗余模块

显示该分类下的所有产品

在对运行可靠性要求苛刻的情况下,通常需采用冗余供电方案。从而确保一路失电时不会导致系统停机。

一套冗余系统通常由两个相互退耦的电源并联而成。通过实时冗余模块或简易二极管退耦可确保较高的系统可用性和生产效率。

优势

  • 配套菲尼克斯电气电源的功能和设计
  • 每个模块配备两个正极输出端子,确保稳定的功率冗余
  • ORING模块采用ACB技术,确保均衡供电,倍增使用寿命
  • ORING模块采用MOSFET取代二极管进行退耦,节能70%

QUINT S-ORING实时冗余模块:退耦和监测

通过QUINT S-ORING退耦和监测  

通过QUINT S-ORING退耦和监测

QUINT S-ORING是单通道实时冗余模块,用于单独构建冗余系统。配合新型QUINT POWER电源,可持续监控系统。

QUINT ORING实时冗余模块:退耦、监测和控制

通过实时冗余模块退耦、监测和控制  

通过QUINT ORING退耦、监测和控制

QUINT ORING实时冗余模块监测整个冗余解决方案,如开关电源电压、接线、退耦和负载电流。可及早检测临界运行状态并恢复冗余。

通过二极管模块退耦

通过二极管模块退耦  

通过QUINT、TRIO、UNO或STEP二极管模块退耦

如果电源退耦,任一电源内部输出短路或电源到二极管之间的供电线路上出现短路都不会影响负载的安全。


更多信息

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

电源和UPS

服务

下载


QUINT ORING的实际应用

了解关于QUNIT ORING模块的全部信息。