模块化装置矩形连接器

模块化装置矩形连接器

模块化通用装置矩形连接器

模块化设计,插芯种类齐全,适于各种应用。

返回至 连接器

类别

搜索范围 模块化装置矩形连接器

显示该分类下的所有产品

PLUSCON模块化装置矩形连接器结构紧凑,用于设备、接线盒和控制柜的连接。该系列连接器,配有型号齐备的外壳、模块化插芯和用于压接插针的插芯,即使在极端环境条件中,也可提供灵活的连接方式,实现可靠的信号、数据和动力传输。

优势

  • 插芯可灵活组装
  • 防护等级高达IP69K,适用于恶劣的环境条件
  • 采用专门的壳体系统,适用所有针式连接器,抗干扰度高

插头外壳

插头外壳  

插头外壳

提供塑料和铸铝两种插头外壳。这些外壳可通过两个锁紧螺钉固定在外壳壁上,便于折装并节省空间。

  • IP65/67/68/69K防护等级
  • 有圆柱头或滚花头互锁连接两种方式可选
  • 采用内六角沉头螺钉连接和扁平电缆连接
  • 铸铝外壳,带两个电缆进线口

插芯和插针

插芯和插针  

插芯和插针

通过模块化插芯,可在同一个连接器中实现信号、数据和动力传输。该接线系统基于菲尼克斯电气的连接技术,确保便利性。

  • 插芯套件,4到40芯
  • 适用横截面为1.5 mm2、4 mm2和16 mm2的导线
  • FO布线模块
  • 用于压接插针的插芯

 

穿板式安装底座和悬空对插式外壳

穿板式安装底座和悬空对插式外壳  

穿板式安装底座和悬空对插式外壳

通过穿板式安装底座和悬空对插式外壳,可在装置外壳上实现插拔式连接或自由悬挂式连接。

  • 底部开口的穿板式安装底座
  • 带固定孔的封底式安装底座
  • 封底式的悬空对插式外壳
  • 面板安装框架和插芯模块

 

用于马达连接的混合型连接器

用于马达连接的混合型连接器  

用于马达连接的混合型连接器

用于连接马达的混合型连接器可同时传输信号和电源。

  • 直插式弹簧连接,快速连接马达
  • 一个连接器可同时传输信号和电源,灵活性高
  • 可插拔的星形桥接件,无需打开马达
  • 通过锁扣实现可靠连接

附件

附件  

附件

全套模块化连接器系列包括电缆接头、适配架、保护盖和工具。全螺纹电缆密封和半螺纹电缆密封广泛应用于机械制造、电气工程和MCR技术。

  • 塑料、金属和EMC螺钉连接
  • 模块化插芯适配架
  • 保护盖,用于穿板式安装底座和插头外壳
  • 波纹管螺纹接头,Pg16/21/29或M40

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


模块化装置矩形连接系统

组合式插芯,用于传输功率和数据。

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/cnzh/web/main/products/subcategory_pages/Plug-in_connectors_P-20/6c873b9e-f8e5-4804-b375-44edbba0f763