机架安装式PC机

机架安装式工业PC机

19"机架式IPC电源

提供可安装于紧凑型和标准型机架的工业计算机。

返回至 工业PC机

类别

搜索范围 机架安装式PC机

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气提供的标准机架式PC机功能强大,能够对工业图像处理中的大量数据进行采集、管理、测量以及可视化处理等,是复杂工业化应用的理想解决方案。

优势

  • 19"机架可选2U或4U的安装高度
  • 第4代因特尔处理器可扩展、功能强大、能效高,适合各类应用场合
  • 可通过PCI/PCIe插槽进行扩展
  • 支持RAID (0/1/5/10),系统可用性和数据安全性高
  • 配置两个或三个热插拔硬盘,维护简单
  • 前盖板可锁定,安全性高

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100