适用于工厂和设备标识的RFID系统

适用于工厂和设备标识的RFID系统

灵活的信息管理

使用集成式RFID应答器存储和读取标识材料上的信息。

返回至 标识和标记

类别

搜索范围 适用于设备和工厂标识的RFID系统

显示该分类下的所有产品

利用RFID技术通过BLUEMARK ID或BLUEMARK ID COLOR打印标签。使用阅读器和写入器,无需接触即可在RFID应答器读取和写入信息。

优势

  • 集成式RFID应答器,适用各种标识材料
  • 通过RFID应答器读写标识材料,无需接触
  • 使用高频或超高频技术,可自由选择近距离传输或远距离传输

射频识别

射频识别(RFID)标志  

射频识别(RFID)

射频识别(RFID)用于非接触识别、数据交换以及无视觉接触应答器/标签定位。便携式RFID装置可作为收发器,通过电磁波(UHF)或磁场(HF)从应答器或标签收发数据。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100