返回概述

SAFETYPROG:用于执行功能安全的编程软件

只需点击一下鼠标,即可轻松地将功能安全集成于您的自动化系统中。SAFETYPROG是用于高性能安全控制器的编程软件。从简单的紧急停机到复杂的安全网络,该软件均能按您的要求创建安全系统。

轻松实现安全

功能安全:使用SAFETYPROG进行直观的编程  

功能安全:使用SAFETYPROG进行直观的编程

使用PROFIsafe或INTERBUS-Safety网络,SAFETYPROG可用于对带安全控制器的安全应用进行扩展。经TÜV认证的编程工具可在一个安全应用的多个开发阶段中为您提供指导。

  • 项目编译
  • 将项目发送至安全控制器
  • 对安全控制器进行控制,如启动,停止或重置
  • 进行功能测试
  • 安全控制器的监视与安全应用的故障排除
  • 项目文档
  • 印制项目文档

用于实现功能安全的实用工具

SAFETYPROG提供一系列创新型工具,可在自动化系统中集成功能安全性。

用户管理限制访问权和日志记录变更
总线组态项目用于导入过程和诊断数据。将该数据插入全局变量单的图形代码中。
总线导航为连接的安全设备(包括说明和安全ID)配置参数并显示
代码编辑与编辑向导工具用于开发功能块图(FBD)和梯形图(LD)中的应用代码
安全和标准PLC的结合用于以交换变量的形式交换标准信号
项目树用于通过插入固件库等方式组织和构建安全应用
交叉索引与信息窗口用于显示信息或交叉索引
控制器仿真程序用于模拟安全控制器全部功能的安全逻辑
变量编辑器用于变量的面向网格声明
监控和调试功能用于强制/覆盖变量、单循环模式、观测窗口或用于显示变量状态

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555